Fijaciones estándar para sistemas de soporte
Elementos de fijación estándar para sistemas de soporte modulares: clips, acopladores, abrazaderas, varillas roscadas, fijaciones para conductos de aire, pernos, tuercas, tornillos, etc.
63 Productos
Filtros

- Descripción
- Varilla roscada galvanizada de acero de grado 4.8 usada como accesorio en distintas aplicaciones
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Composición del material
- Acero grado 4.8 - DIN 976-1
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Varilla roscada galvanizada en caliente (HDG) con acero de calidad 4.8
- Composición del material
- Acero grado 4.8
- Acabado
- Galvanizado en caliente
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Longitudes precortadas de varillas roscadas de acero inoxidable (A4)
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tubería roscada galvanizada de acero de grado 4.6 usada como accesorio en distintas aplicaciones
- Composición del material
- Acero grado 4.6
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana galvanizada similar conforme a la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A2) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida
- A2
- Composición del material
- Acero inoxidable A2: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) similar conforme a los requisitos de la norma ISO 7089 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana galvanizada conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tuerca hexagonal galvanizada grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Composición del material
- Acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga media

- Descripción
- Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) de grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Composición del material
- Acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Calidad de material requerida
- A2
- Composición del material
- Acero inoxidable A2-70
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4-70
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tuerca hexagonal galvanizada con reborde que cumple los requisitos de la norma DIN 6923 8
- Composición del material
- Acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) con mecanismo de autobloqueo para el uso con todos los conectores MI
- Composición del material
- Acero grado 8
- Acabado
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tuerca de acoplamiento redonda zincada para la prolongación de varillas roscadas
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Tuerca de acoplamiento galvanizada en caliente (HDG) para la prolongación de varillas roscadas
- Composición del material
- Acero grado 4.6
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable (A4) para la prolongación de varillas roscadas
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4-70
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tuerca de acoplamiento hexagonal galvanizada para la prolongación de varillas roscadas
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Tornillo hexagonal galvanizado conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga media

- Descripción
- Tornillo hexagonal galvanizado en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga media

- Descripción
- Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Calidad de material requerida
- A2
- Composición del material
- Acero inoxidable A2-70
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Calidad de material requerida
- A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Tornillo hexagonal galvanizado en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma DIN 931
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga media

- Descripción
- Perno hexagonal galvanizado en caliente (HDG) para el uso en aplicaciones variadas
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Tornillo galvanizado en caliente (HDG) que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tornillo zincado de cabeza cilíndrica hexagonal que cumple los requisitos de la norma DIN 912
- Composición del material
- Acero grado 8.8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Tornillo para madera de cabeza hexagonal galvanizado que cumple los requisitos de la norma DIN 571
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Galvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Perno de suspensión galvanizado con acero de grado 4.6 y cabeza Torx
- Composición del material
- Acero grado 4.6
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Adaptadores de rosca galvanizados para conectar diversos diámetros de rosca internos y externos
- Composición del material
- Acero grado 4.6
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Manguitos de reducción galvanizados usados para reducir el diámetro de las varillas roscadas
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Tuerca de cáncamo galvanizada conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
- Composición del material
- Acero C15E
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Tuerca de cáncamo de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
- Reducción de ruidos
- 16 dB (A)
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte para conductos de ventilación galvanizado de 100 mm de longitud para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
- Reducción de ruidos
- 12 dB (A)
- Composición del material
- Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación ligeros en techos
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Composición del material
- DD11 acero - DIN EN 10111, EPDM
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación pesados en techos
- Reducción de ruidos
- 12 dB (A)
- Composición del material
- Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Grapa para conductos de ventilación galvanizada para el uso con conductos normales
- Par de apriete
- 5 Nm
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Dispositivos de suspensión de conductos de aire galvanizados para la fijación de conductos de aire redondos con aislamiento acústico
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Composición del material
- DD11 acero - DIN EN 10111, EPDM
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Dispositivo de suspensión de techo para lámina trapezoidal sin aislamiento acústico
- Tipo de material base
- Hoja trapezoidal
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Pletina de suspensión perforada galvanizada para la fijación de conductos de ventilación
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Para usar con
- Cinta perforada: ancho de cinta máx. 20 mm, grosor de cinta máx. 2,5 mm
- Carga máxima a tracción - Fz
- 0.6 kN

- Descripción
- Silenciador galvanizado para el uso con cargas de compresión
- Para usar con
- Sistema MQ
- Composición del material
- Pieza de empalme: acero galvanizado cromado, Material aislante: EPDM
- Resistente a
- Luz solar, meteorología, influencias medioambientales

- Descripción
- Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
- Reducción de ruidos
- 11 dB (A)
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Resistente a
- Luz solar, meteorología, influencias medioambientales

- Descripción
- Placa de aislamiento acústico para el uso con elementos MQ
- Tipo de material base
- Soporte modular
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

- Descripción
- Silenciador galvanizado para aplicaciones variadas
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo
- Descripción
- Arandela plana para fijación de abrazaderas a puntales trapezoidales, para uso exterior con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Arandela dentada con mayor resistencia al desapriete gradual
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Placa de carril galvanizada para anclajes y montajes trapezoidales
- Composición del material
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 2 mm

- Descripción
- Placa perforada galvanizada para anclajes y ensamblajes trapezoidales con protección contra incendios
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)


- Descripción
- Placa perforada galvanizada en caliente (HDG) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Placa perforada de acero inoxidable (A4) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)


- Descripción
- Arandela de instalación galvanizada para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Arandela de instalación galvanizada en caliente (HDG) para fijaciones en orificios mariposa
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

- Descripción
- Placa de unión de carriles
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Placa galvanizada en caliente (HDG) que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MI y MIQ
- Composición del material
- Placa: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; resorte: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Acabado
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)