Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a la norma ISO 7089
New productProducto #r6105
Arandela plana de acero inoxidable (A4) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7089
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o acero inoxidable
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Mayor resistencia a la corrosión: arandela plana de acero inoxidable
- Versatilidad: las arandelas planas pueden ayudar a evitar que se aflojen los pernos por la vibración o el desprendimiento del material base; además, también pueden utilizarse como separadores
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: arandelas planas que ayudan a evitar dañar la superficie portante
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos