Arandela plana de acero inoxidable (A2) conforme a la norma ISO 7089
New productProducto #r5018
Arandela plana de acero inoxidable (A2) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida: A2
- Composición del material: Acero inoxidable A2: DIN EN ISO 7089
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron arandela
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Versatilidad: las arandelas planas pueden ayudar a evitar que se aflojen los pernos por la vibración o el desprendimiento del material base; además, también pueden utilizarse como separadores
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: ayuda a evitar dañar la superficie portante
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos