Tornillo zincado de cabeza cilíndrica para vaso hexagonal conforme a la norma DIN 912
New productProducto #r1348
Tornillo zincado de cabeza cilíndrica hexagonal que cumple los requisitos de la norma DIN 912
- Rosca - M: M10
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o conexiones variadas
Características
- Disponibilidad en varios diámetros y longitudes
- De fácil instalación: ofrece conexiones seguras y estables
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior