AM
New productProducto #r4295
Varilla roscada galvanizada de acero de grado 4.8 usada como accesorio en distintas aplicaciones
- Composición del material: Acero grado 4.8 - DIN 976-1
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Compartir
Otros clientes también buscaron varilla con rosca, varillas de acero, varilla roscada, varilla de acero o varilla
Características
- Disponible en diversos diámetros y longitudes
- Posibilidad de proporcionar certificaciones de material para la varilla roscada en los casos en los que se requiera trazabilidad
Aplicaciones
- Aplicaciones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior