Soporte para conducto de ventilación MVA-L
New productProducto #r17541
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Para usar con: Varilla roscada: M8/M10
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en techos, fijación de conductos de ventilación o soporte universal
Características
- Solución universal para fijar conductos de ventilación directamente al techo
- Aislamiento acústico incorporado con taladro pasante y arandela premontada para varillas roscadas M8/M10
- Adecuado para fijar en conductos ascendentes
- El aislamiento se puede instalar encima del soporte
- Forma/tamaño del orificio adecuado para fijar conductos utilizando tornillos autotaladrantes (4.2, 4.8, 6.3), remaches ciegos y tornillos métricos/varillas roscadas M8
Aplicaciones
- Para la instalación de conductos de ventilación rectangulares a techos