Varilla roscada AM: acero calidad 4.8 (HDG)
New productProducto #r5012
Varilla roscada galvanizada en caliente (HDG) con acero de calidad 4.8
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a
Compartir
Otros clientes también buscaron varilla roscada
Características
- Disponible en diversos diámetros y longitudes
- Posibilidad de proporcionar certificaciones de material para la varilla roscada en los casos en los que se requiera trazabilidad
- Mayor resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente HDG con revestimiento de 40 µm de espesor
Aplicaciones
- Aplicaciones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio