Pernos roscados precortados AM de acero inoxidable A4-70
New productProducto #r4299
Longitudes precortadas de varillas roscadas de acero inoxidable (A4)
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron varilla roscada
Características
- Acero inoxidable
- Roscas precortadas en una amplia variedad de longitudes y diámetros
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos