Tuerca hexagonal de grado 8 HDG DIN 934
New productProducto #r2955
Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) de grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Composición del material: Acero grado 8
- Tipo de material base: n/a
- Rango de carga: Carga media
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Galvanizado en caliente HDG: para uso en entornos de interior
Aplicaciones
- Conexiones variadas a elementos roscados
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio