Tuerca de cáncamo galvanizada conforme a la norma DIN 582
New productProducto #r4173
Tuerca de cáncamo galvanizada conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
- Composición del material: Acero C15E
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Compartir
Otros clientes también buscaron uso de ganchos o galvanizado
Características
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Cabezales de bucle para la colocación de ganchos
Aplicaciones
- Aplicaciones de fijación suspendidas
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior