Tornillo hexagonal galvanizado DIN 933
New productProducto #r1349
Tornillo hexagonal galvanizado conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga media
Compartir
Otros clientes también buscaron tornillo
Características
- Disponibilidad en varios diámetros y longitudes
- DIN 933
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior