MQZ-L-F
New productProducto #r2949
Placa perforada galvanizada en caliente (HDG) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Ensamblajes trapezoidales o Placa perforada galvanizada en caliente para anclajes con protección contra incendios
Características
- Adecuado para soportes y carriles de carga MQ
- Pieza única fácil de usar
- Adecuado para soportes y carriles de montaje MQ
Aplicaciones
- Fijación de carriles de carga y soportes a muros, techos o suelos
- Aplicaciones de tuerca enrasada o tuerca con resorte con carriles o soportes
- Fijación de anclajes de carriles de montaje