Tuerca de cáncamo de acero inoxidable (A4) conforme a la norma DIN 582
New productProducto #r5013
Tuerca de cáncamo de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron uso de ganchos o acero inoxidable
Características
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Acero inoxidable
Aplicaciones
- Aplicaciones de fijación suspendidas
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos