Conector aislante MVI-TB
New productProducto #r3800
Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
- Reducción de ruidos: 11 dB (A)
- Carga máxima - F: 1.2 Kn
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de interior, cargas de tracción o galvanizado
Características
- Distancia de instalación reducida
- Alta capacidad de carga
- Corta distancia de fijación a techo
- Gran capacidad de carga
- Corta distancia de fijación a techo
Aplicaciones
- Aislante acústico para cargas de tracción