Tornillo hexagonal HDG conforme a la norma DIN 933
New productProducto #r2954
Tornillo hexagonal galvanizado en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga: Carga media
Compartir
Otros clientes también buscaron torinillo
Características
- Disponibilidad en varios diámetros y longitudes
- DIN 933
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio