Placa perforada MQZ-L
New product StandardProducto #r2491
Placa perforada galvanizada para anclajes y ensamblajes trapezoidales con protección contra incendios
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron Ensamblajes trapezoidales o Placa perforada galvanizada para anclajes con protección contra incendios
Características
- Adecuado para soportes y carriles de carga MQ
- Pieza única fácil de usar
- Adecuado para soportes y carriles de montaje MQ
Aplicaciones
- Fijación de carriles de carga y soportes a muros, techos o suelos
- Para aplicaciones con tuerca enrasada o de resorte con ángulos, conectores y soportes
- Fijación de anclajes de carriles de montaje