Arandela plana de acero inoxidable
New productProducto #r6104
Arandela plana de acero inoxidable (A4) similar conforme a los requisitos de la norma ISO 7089 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o acero inoxidable
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Acero inoxidable: durabilidad en entornos corrosivos
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: ayuda a evitar dañar la superficie portante
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos