Pletina de suspensión para cinta perforada MV-SI
New productProducto #r3802
Pletina de suspensión perforada galvanizada para la fijación de conductos de ventilación
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
- Para usar con: Cinta perforada: ancho de cinta máx. 20 mm, grosor de cinta máx. 2,5 mm
- Carga máxima - F: 0.6 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de interior, Fijación de conductos de ventilación o galvanizado
Características
- Se adapta a todos los tamaños de tuberías con costura en espiral plegada
- Aislamiento acústico incorporado con taladro pasante y arandela premontada para varillas roscadas M8/M10
- Se puede ajustar la altura incluso tras la instalación
- Preensamblado que ayuda a evitar la pérdida o la caída de piezas durante la instalación
- La pieza de aislamiento no se cae durante la instalación
Aplicaciones
- Instalación de conductos de ventilación redondos en techos