MQZ-U-R
New productProducto #r2924
Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron A4 o Arandela de instalación para fijaciones en orificios mariposa acero inoxidable
Características
- Parte de una gama de sistemas de carriles y puntales de Hilti compatibles entre sí
- Todos los conectores se pueden instalar con tornillos M10 estándar
Aplicaciones
- Fijación de ángulos a materiales base mediante anclajes
- Para el uso en orificios mariposa con tornillos M10 estándar