Tuerca hexagonal A4 conforme a la norma DIN 934
New productProducto #r3499
Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Composición del material: Acero inoxidable A4-70
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Disponibilidad de diámetros de llave
Aplicaciones
- Conexiones variadas a elementos roscados
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos