Manguito guía MFT-GS 6,5x10 A2
New productProducto #r6200
Tornillo galvanizado en caliente (HDG) que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación con una sola mano, fácil ajuste o HDG
Características
- Piezas diseñadas para facilitar el montaje (diseñadas para evitar el giro)
- Elemento de conexión resistente y fiable para conectores MI y MIQ
Aplicaciones
- Fijación de conectores que forman parte de los sistemas de soporte modulares MI y MIQ