Soporte de ventilación MVA-Z
New productProducto #r3812
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación ligeros en techos
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
- Para usar con: Varilla roscada: M8/M10
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en techos, fijación de conductos de ventilación o soporte universal
Características
- Sistema de suspensión de varilla roscada para conductos de ventilación fácil de instalar
- Aislamiento acústico incorporado con taladro pasante y arandela premontada para varillas roscadas M8/M10
- Se puede ajustar la altura incluso tras la instalación
- El aislamiento se puede instalar encima del soporte
- Forma/tamaño del orificio adecuado para tornillos autotaladrantes (4.2) y remaches ciegos
Aplicaciones
- Para la instalación de conductos de ventilación rectangulares a techos