Tornillo hexagonal A2 conforme a la norma DIN 933
New productProducto #r4283
Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
- Calidad de material requerida: A2
- Composición del material: Acero inoxidable A2-70
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron torinillo
Características
- Disponibilidad en varios diámetros y longitudes
- DIN 933
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos