Soporte de ventilación MVA-ZP
New productProducto #r5426
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación pesados en techos
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 12 dB (A)
- Carga máxima - F: 0.8 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en techos, fijación de conductos de ventilación o soporte universal
Características
- Solución adecuada para fijar conductos de ventilación directamente al techo
- Marcas a escala para ajuste preciso e instalación de alejamiento
- Jaula móvil: compensa las tolerancias estructurales y permite el reposicionamiento, lo que ayuda a evitar taladrar en corrugados
- Forma/tamaño del orificio adecuado para fijar a conductos usando tornillos autotaladrantes (4.2, 4.8, 6.3), remaches ciegos
- Separación de 30 mm entre la varilla roscada y el conducto: facilita la posterior incorporación de material de aislamiento
Aplicaciones
- Para la instalación de conductos de ventilación rectangulares a techos