Arandela plana DIN 125 M12 HDG
New productProducto #r3137
Placa galvanizada en caliente (HDG) que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MI y MIQ
- Peso: 0.29 kg
- Composición del material: Placa: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; resorte: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación con una sola mano, fácil ajuste o HDG
Características
- Piezas diseñadas para fácil montaje con una mano (diseñadas para impedir el giro)
- Placa manual para el ajuste de la conexión con una sola mano de la conexión
- Placa manual para el ajuste de la conexión con una sola mano
Aplicaciones
- Fijación de conectores que forman parte de los sistemas de soporte modulares MI y MIQ
- Fácil montaje, solución fiable para industria química, farmacéutica, petroquímica o plantas generadoras o de tratamiento de residuos
- Piezas diseñadas para fácil montaje con una mano (diseñadas para impedir el giro)
- Placa manual para el ajuste de la conexión con una sola mano