MQZ-U-F
New productProducto #r2951
Arandela de instalación galvanizada en caliente (HDG) para fijaciones en orificios mariposa
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG o Arandela de instalación para fijaciones en orificios mariposa galvanizado en caliente
Características
- Parte de una gama de sistemas de carriles y puntales de Hilti compatibles entre sí
- Todos los conectores se pueden instalar con tornillos M10 estándar
Aplicaciones
- Fijación de ángulos a materiales base mediante anclajes
- Para el uso en orificios mariposa con tornillos M10 estándar