Soporte de ventilación MVA-LP
New productProducto #r5425
Soporte para conductos de ventilación galvanizado de 100 mm de longitud para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 12 dB (A)
- Carga máxima - F: 0.8 Kn
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en techos, fijación de conductos de ventilación o galvanizado
Características
- Solución adecuada para fijar conductos de ventilación directamente a techos, suspendidos con varillas roscadas o junto con el sistema de puntales MQ para conductos ascendentes
- Marcas a escala para ajuste preciso e instalación de alejamiento
- Jaula móvil: compensa las tolerancias estructurales y permite el reposicionamiento, lo que ayuda a evitar taladrar en corrugados
- Forma/tamaño del orificio adecuado para fijar a conductos utilizando tornillos autotaladrantes (4.2, 4.8, 6.3), remaches ciegos y tornillos métricos/varillas roscadas (M8)
- Separación de 30 mm entre la varilla roscada y el conducto: facilita la posterior incorporación de material de aislamiento
Aplicaciones
- Para la instalación de conductos de ventilación rectangulares a techos