Grapa para conductos de ventilación MVZ-DC
New productProducto #r3803
Grapa para conductos de ventilación galvanizada para el uso con conductos normales
- Par de apriete: 5 Nm
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron mordaza para conductos de ventilación o galvanizado
Características
- Facilidad de instalación con tornillos: no requiere taladro ni instalación preliminar
- Se puede emplear como sujeción adicional con conductos largos
- Facilidad de instalación con atornilladora eléctrica: no requiere taladro ni fijación preliminar
- Se puede emplear como sujeción adicional con conductos largos
- Fácil de instalar con atornilladora eléctrica - sin necesidad de fijación ni taladro previo
Aplicaciones
- Grapa para conductos de ventilación rectangulares