Tornillo para madera de cabeza hexagonal
New productProducto #r4282
Tornillo para madera de cabeza hexagonal galvanizado que cumple los requisitos de la norma DIN 571
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Tamaño de llave - W: 12 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o galvanizado
Características
- Disponibilidad en varios diámetros y longitudes
- Galvanizado: para uso en entornos de interior
Aplicaciones
- Montaje de módulos fotovoltaicos en cubiertas a dos aguas
- Fijación de ganchos para tejado de acero inoxidable MSP-RH
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior