Tuerca con reborde hexagonal galvanizada
New productProducto #r6027
Tuerca hexagonal galvanizada con reborde que cumple los requisitos de la norma DIN 6923 8
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o galvanizado
Características
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- El reborde con forma de arandela ayuda a distribuir la presión desde la tuerca a una mayor superficie y reduce las posibilidades de aflojamiento
Aplicaciones
- Conexiones variadas a elementos roscados sin necesidad de arandela
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior