Tubos roscados GR-G - clasificación de acero 4.6
New productProducto #r4293
Tubería roscada galvanizada de acero de grado 4.6 usada como accesorio en distintas aplicaciones
- Rosca - M: 1-1/4 pulgadas
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron accesorio o galvanizado
Características
- Flexibilidad: permite el uso en diversas aplicaciones de instalación
- Posibilidad de realizar cortes a medida según sea necesario
- Menor número de piezas necesarias, lo que facilita y agiliza la instalación
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior