MQZ
New productProducto #r2518
Placa de unión de carriles
- Par de apriete: 20 Nm
- Conexión de rosca: M: M10
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Otros clientes también buscaron confección de carriles o galvanizado
Características
- Confección de carriles dobles con conectores de carril
- Fácil de encajar en las ranuras del carril
- Para sujetar los carriles simples como dobles
Aplicaciones
- Montaje de carriles dobles alineados de manera precisa
- Conexión de carriles de montaje