Tuerca hexagonal galvanizada grado 8 DIN 934
New productProducto #r1351
Tuerca hexagonal galvanizada grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga media
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca
Características
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Disponibilidad de diferentes diámetros de llave en grandes cantidades, lo que facilita el control de las existencias
Aplicaciones
- Conexiones variadas a elementos roscados
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior