Arandela plana (ISO 7093)
New productProducto #r6005
Arandela plana de acero galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga: Carga ligera
Compartir
Otros clientes también buscaron arandela
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Acabado galvanizado en caliente que ofrece resistencia frente a la corrosión
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: ayuda a evitar dañar la superficie portante
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio