Arandela MT-FTR-GSW
New productProducto #r13769313
Arandela dentada con mayor resistencia al desapriete gradual
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 8 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Arandela dentada: mejor agarre de la superficie para evitar que se afloje con el tiempo
Aplicaciones
- Montaje de estructuras de soporte modular MEP Hilti MT