Tuerca hexagonal M12-F-SL-WS 3/4"
New productProducto #r6187
Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) con mecanismo de autobloqueo para el uso con todos los conectores MI
- Peso: 0.02 kg
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca de bloqueo, tuerca de seguridad o tuerca con brida
Características
- Función de autobloqueo mediante la inserción de la rosca
- Elemento de conexión seguro y fiable
Aplicaciones
- Fijación de conectores y placas base MI a vigas con pernos MI