Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
New productProducto #r6021
Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Compartir
Otros clientes también buscaron arandela
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Versatilidad: las arandelas planas pueden ayudar a evitar que se aflojen los pernos por la vibración o el desprendimiento del material base; además, también pueden utilizarse como separadores
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: arandelas planas que ayudan a evitar dañar la superficie portante
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior