Placa perforada MQZ-L-R
New productProducto #r2923
Placa perforada de acero inoxidable (A4) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron Ensamblajes trapezoidales, Acero inoxidable, A4 o Placa perforada acero inoxidable para anclajes con protección contra incendios
Características
- Adecuado para soportes y carriles de carga MQ
- Pieza única fácil de usar
- Adecuado para soportes y carriles de montaje MQ
Aplicaciones
- Fijación de carriles de carga y soportes a muros, techos o suelos
- Aplicaciones de tuerca enrasada o tuerca con resorte con carriles o soportes
- Fijación de anclajes de carriles de montaje