Arandela plana de acero inoxidable
New productProducto #r6106
Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida: A2, A4
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Rango de carga: Carga pesada
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones variadas o acero inoxidable
Características
- Disponibilidad en varios diámetros
- Versatilidad: las arandelas planas pueden ayudar a evitar que se aflojen los pernos por la vibración o el desprendimiento del material base; además, también pueden utilizarse como separadores
Aplicaciones
- Distribución de la carga aplicada: ayuda a evitar dañar la superficie portante
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos