Filtros

925 Productos para "c2c"

Nuron

undefined
Description
Tronzadora a batería con mango superior compacta, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
Materiales base
Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Clase de protección
IEC a batería
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.

Nuron

undefined
Description
Tronzadora a batería con mango trasero versátil, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
Materiales base
Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Clase de protección
IEC a batería
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Atornilladora de impacto a batería de 22 V de alto rendimiento con mandril hexagonal de 7/16" para tareas pesadas
Característica
Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
Tipo de mandril
7/16" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm
undefined
Description
Llave de impacto de 22 V de alto par y alto rendimiento con yunque con orificio pasante de 3/4" para tareas de anclaje y atornillado
Tipo de yunque
Orificio pasante de 3/4"
Par máximo
800 Nm (1)
Par de rotura de tuerca
875 Nm

Nuron

undefined
Description
Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.84 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 18 mm
Energía de impacto
2.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.84 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 18 mm
Energía de impacto
2.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
undefined
Description
Atornilladora taladro a batería de 22 V de clase compacta con motor sin escobillas para tareas ligeras o en lugares de difícil acceso que requieren mayor rendimiento
Par máximo (unión suave/dura)
36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Atornilladora de tabique seco a batería, con potente batería Nuron que ofrece mayor par de apriete y mayor número de fijaciones por carga en trabajos de atornillado de placas de tabique seco, tableros de madera y revestimientos exteriores
Peso del cuerpo de la herramienta
1.1 kg
Par máx.
7 Nm
Voltaje nominal
21.6 V

Nuron

undefined
Description
Compacta atornilladora taladro a batería de acero para el taladro previo de orificios y la instalación de pernos de atornillado S-BT (plataforma de baterías Nuron)
RPM
2000 rpm
Par máx.
7 Nm

Nuron

undefined
Description
Taladro a batería con mayor par de apriete especializado en aplicaciones exigentes en madera y otros materiales
Par máximo (unión suave/dura)
36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Atornilladora taladro a batería con mandriles intercambiables, mayor par, más RPM y velocidad ajustable
Par máximo (unión suave/dura)
36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
undefined
Description
Atornilladora taladro a batería de 22 V con Control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal y otros materiales
Par máximo (unión suave/dura)
36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

undefined
Description
Atornilladora de tabique seco a batería de 22 V con 5000 rpm para la suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Peso del cuerpo de la herramienta
1.1 kg
Par máx.
7 Nm
Voltaje nominal
21.6 V

Nuron

undefined
Description
Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)
Característica
Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
Tipo de mandril
7/16" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm

Nuron

undefined
Description
Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
Tipo de yunque
Orificio pasante de 3/4"
Par máximo
800 Nm (1)
Par de rotura de tuerca
875 Nm

Nuron

undefined
Description
Atornilladora de impacto sin escobillas compacta optimizada para fijaciones no estructurales fiables y eficientes en madera y metal (plataforma de baterías Nuron)
Característica
Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
Tipo de mandril
7/16" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm

Nuron

undefined
Description
Atornilladora de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
Característica
Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
Tipo de mandril
7/16" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 2200 rpm

Nuron

undefined
Description
Llave de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
Tipo de yunque
Orificio pasante de 3/4"
Par máximo
800 Nm (1)
Frecuencia de impacto plena
3800 impactos/minuto

Nuron

undefined
Description
Ligera, rápida y compacta herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 19 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
19 kN
Para su uso con mordazas
NPR PM mini press jaws
Tuberías metálicas con capacidad de presión
35 mm

Nuron

undefined
Description
Versátil y cómoda herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
19 kN
Para su uso con mordazas
NPR PM mini press jaws
Tuberías metálicas con capacidad de presión
35 mm

Nuron

undefined
Description
Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola rápida y equilibrada, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
19 kN
Para su uso con mordazas
NPR PM mini press jaws
Tuberías metálicas con capacidad de presión
35 mm

Nuron

undefined
Description
Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola para carga pesada, compatible con mordazas y anillas de 32 N intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
19 kN
Para su uso con mordazas
NPR PM mini press jaws
Tuberías metálicas con capacidad de presión
35 mm

Nuron

undefined
Description
Bomba hidráulica a batería de 10 000 PSI (700 bar) para corte/prensado con carga pesada y corte remoto de cables subterráneos y blindados (pack de baterías Nuron), control remoto incluido
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

undefined
Description
Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Peso
8.28 kg
Clase de protección IP
IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuevo

undefined
Description
Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
Clase de protección IP
IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

undefined
Description
Herramienta de punzón hidráulica a batería compacta y versátil para perforar orificios para conductos en diversos materiales (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Fuerza de perforación
107 kN
Acero dulce con capacidad de perforación
4" / 10 Ga steel

Nuron

undefined
Description
Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
Material de remache
Aluminio, Acero, Acero inoxidable
Tamaños de pieza de punta
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Fuerza de tracción
10000 N

Nuron

undefined
Description
Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
RPM máximas en vacío (velocidad)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
Par máx.
52 Nm

Nuron

undefined
Description
Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
Frecuencia de vibración
15.000 VPM
Diámetro de la cabeza
28 mm
Longitud de manguera
1 m
undefined
Description
Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
Clase de protección IP
IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

undefined


Description
Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Opciones de conectividad
Bluetooth, NFC, Aux
Difusión de radio
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

undefined
Description
Torre de iluminación potente con cobertura lumínica de 360º que ofrece iluminación a batería del lugar de trabajo interior
Brillo
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Peso
8.28 kg

Nuron

undefined
Description
Potente ventilador para el lugar de trabajo con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y ganchos para colgar para enfriar y ventilar las áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
Peso
8.28 kg

Nuron

undefined


Description
Luz LED a batería con potente haz de largo alcance y 3 modos (proyector, reflector y combinado) para iluminar áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
Brillo
6500 lm
Peso
8.28 kg

Nuron

undefined
Description
Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Giro de la cabeza
350 °
Tiempo de ciclo aprox.
5 s

Nuron

undefined
Description
Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material (plataforma de batería Nuron)
Tipo de batería
22 V
Dimensiones (L x An x Al)
440 x 120 x 230 mm
Tipo de aplicador
Batería
undefined
Description
Herramienta de comprobación para determinar la carga de ensayo y la resistencia a tracción de los anclajes y las fijaciones DX
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Exoesqueleto para trabajos de construcción que ayuda a reducir la fatiga en el hombro y el cuello que genera el trabajo a una altura superior al nivel del hombro, apto para circunferencias de bíceps de hasta 40 cm (16”)
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Equilibrador de herramientas de construcción con distribución activa del peso para control de gravedad cero durante la demolición y el taladrado pesados de paredes (plataforma de batería Nuron)
Tamaño de la correa
1800 mm
Peso
8.28 kg
Carga máxima
17 kg

Nuron

undefined
Description
Potente y ligero martillo neumático a batería para demoliciones de hormigón y de otros materiales (plataforma de batería Nuron)
Dirección de trabajo
Forjado
Tipo de mandril
TE-S
Peso del cuerpo de la herramienta
17.4 kg
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuevo

undefined
Description
Atornilladoras a batería para metal más ligeras y potentes para trabajos pesados de fijación
Tipo de herramienta
Atornilladora
RPM
2000 rpm
Par máx.
7 Nm
undefined
Description
Atornilladora para tabiques secos a batería de 22 V y 5000 rpm para aplicaciones de tabiques secos
Par máx.
7 Nm
Voltaje nominal
21.6 V
Peso
2.1 kg
undefined
Description
Remachadora a batería de ion de litio de 22V para tareas de instalación y producción industrial que admite remaches de hasta 4,8 mm de diámetro (hasta 5,0 mm para remaches de aluminio)
Rango de diámetro de remache
2.4 - 5 mm
Material de remache
Aluminio, Acero, Acero inoxidable
Tamaños de pieza de punta
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
undefined
Description
Aplicador inalámbrico a batería
Tipo de batería
22 V
Tipo de aplicador
Batería
undefined


Description
Brida de cruce de carril
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Descuelgue para varilla roscada con sistema de conexión rápida de clic para fijar instalaciones trapezoidales a hormigón (cabezal de ajuste de acero al carbono con fijación por clic)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono
Configuración de cabeza
Cabeza hexagonal, Con rosca interna
Reutilizable (y extraíble)
No

Nuevo

undefined
Description
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined


Description
Perno roscado (acero al carbono de múltiples capas con protección frente a la corrosión similar al HDG) para fijaciones de rejillas industriales en acero en entornos con nivel de corrosión alto
Tipo de punta
Punta roma
Materiales base
Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
Protección de corrosión
Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
undefined
Description
Junta para el colector de agua DD-WC-SM para brocas corona con diámetros desde 24 mm (15/16") a 162 mm (6 3/8")
Tipo de accesorio
Arandelas de junta
Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
undefined
Description
Junta para el colector de agua DD-WC-ML para brocas corona con diámetros desde 24 mm (15/16") a 250 mm (9 13/16")
Tipo de accesorio
Arandelas de junta
Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA

Nuevo

undefined
Description
La hoja de sierra ingletadora definitiva para acabado fino de madera (12" | 305 mm) con dientes de carburo, para cortes precisos y limpios en vigas de madera con nuestra sierra ingletadora a batería SM 60-22
Clase de productos
Ultimate
undefined
Description
Hoja de sierra mural (5 kW) de alto rendimiento diseñada para ofrecer alta velocidad y larga duración en tareas de corte en hormigón reforzado (eje de 25,4)
Material base
Hormigón, Hormigón reforzado
Tipo de segmento
Equidistante
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Hoja de sierra mural (15-20 kW) de alta calidad que ofrece un rendimiento equilibrado en hormigón reforzado (eje de 60H válido para todas las sierras murales de Hilti)
Material base
Hormigón, Hormigón reforzado
Tipo de segmento
Equidistante
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Hoja de sierra mural (20 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
Material base
Hormigón, Hormigón reforzado
Tipo de segmento
Equidistante
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula (8.8 CS)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono
Condiciones ambientales
Interior seco
Software PROFIS

Nuevo

undefined
Description
Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula (5.8 CS HDG)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono
Condiciones ambientales
Interior seco
Software PROFIS

Nuevo

undefined


Description
Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula (5.8 CS)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono
Condiciones ambientales
Interior seco
Software PROFIS

Nuevo

undefined
Description
Software para PC que permite la transferencia de datos de colocación de anclajes/fijaciones y la actualización mediante conexión por cable USB del módulo de par adaptable SI-AT-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

undefined


Description
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
8.28 kg
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm

Nuron

undefined


Description
Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
8.28 kg
Dimensiones (L x An x Al)
660 x 290 x 350 mm
Showing 721 - 780 of 925 Products