Atornilladora de impacto a batería SID 6-22
New product Shop Learn MoreProducto #r13275512
Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- Característica: Anillo luminoso LED alrededor del mandril
- RPM sin carga: engranaje 1: 1800 rpm; engranaje 2: 2700 rpm; engranaje 3: 3600 rpm
Otros clientes también buscaron SID 6, taladro, SID6, bateria o atornillador impacto
- Alta velocidad: las 3600 rpm del motor sin escobillas y la rápida respuesta del gatillo contribuyen a ganar tiempo en cada una de las fijaciones
- Larga duración de la batería: las inteligentes y eficientes baterías Nuron de 22 V se unen al motor sin escobillas para ofrecer la mayor duración de la batería por carga que hemos ofrecido hasta la fecha en una atornilladora de impacto a batería
- Tamaño muy pequeño: con tan solo 137 mm. de delante a atrás, es la atornilladora de impacto a batería perfecta cuando se necesita potencia en espacios reducidos
- Anillo luminoso LED alrededor del mandril: visibilidad clara y sin deslumbramiento de la zona de trabajo
- Empuñadura ergonómica: su textura y forma aumentan el control y la comodidad al trabajar durante mucho tiempo o sobre cabeza
- Trabajos en los que es esencial reducir al mínimo el tiempo por fijación: cubiertas metálicas, entramados de metal, climatización, encofrados, prefabricados y acristalado
- Tornillos autotaladrantes: optimizados para taladrar metal y, a continuación, llevar la rosca hasta el final
- Tornillos para madera: atornilladora de impacto a batería de alta velocidad para fijar madera a madera
- Tornillos para mampostería: tres velocidades, lo que permite reducir el par de apriete en tornillos para mampostería como los HRD
- Taladro en madera con brocas de pala como WDB-S (diámetro máx. 25 mm)
Datos técnicos

Atornillado de impacto a batería
Atornilladoras de impacto compactas, ligeras para atornillar en hormigón, metal y madera
Nuestra gama de atornilladoras de impacto a batería compactas y ligeras permiten realizar trabajos de atornillado y sujeción ligeros y pesados de cientos y hasta miles de aplicaciones por día. Además de otros beneficios como el peso bajo de las herramientas y una ergonomía mejorada para que el trabajo sea más cómodo cuando se realizan tareas repetitivas de anclajes para hormigón y atornillado todo el día o en trabajos en altura. Gracias a la plataforma 22V Nuron, se consigue el mismo rendimiento potente de las herramientas con cable, pero sin ninguno de los inconvenientes.

La herramienta adecuada para cada aplicación
Para aplicaciones más exigentes, la SID 6-22 puede abordar miles de fijaciones al día. Si necesitas menos ajustes al día (hasta 100), prueba la SID 4-22. Y la SID 4R-22 es suficientemente compacta para trabajar en espacios pequeños, con la longitud suficiente para alcanzar cuanto sea necesario.

Mayor velocidad en trabajos de sujeción
Nuestros motores sin escobillas, rendimiento más alto y fiable, y tiempo de disparador más rápidos, te ayudan atornillar más rápido, logrando terminar el trabajo en menos tiempo. Una selección de control de marchas y velocidad electrónica te permite intercambiar entre las diferentes velocidades y torsiones dependiendo de los requisitos.

Tiempo de ejecución más largo por carga de batería
La tecnología Nuron 22V con baterías de litio-ion, motores sin escobillas más eficientes y mecanismos de martilleo más altos, permiten trabajar durante más tiempo con una sola carga.

Mejor iluminación en los lugares de trabajo
Nuestras atornilladoras de impacto ofrecen diferentes opciones, como una anilla ligera alrededor del portabrocas la SID 6-22, o cuatro LEDs claros en la SID 4-22, que proporcionan toda la iluminación libre de reflejos que necesitas en cualquier momento del día o noche, y hasta en espacios estrechos.

Asequibles pero productivos
La cantidad correcta de potencia para esta tarea
Si solo quieres fijar hasta 100 tornillos al día, no necesitas la punta de atornilladora de impacto súper potente que despilfarrará todo tu presupuesto de herramientas. La SID 4-22 es un atornilladora de impacto compacta, pequeña y ligera para aquellos trabajos menos exigentes como prefabricado y encofrado. Es asequible y robusta, te ahorra tiempo y dinero, tanto en el momento de la compra como en las reparaciones en el futuro.

Ilumina tu lugar de trabajo
No tendrás que luchar más para tener una visión clara de tus aplicaciones
¿Quién no ha experimentado la frustración de intentar finalizar un trabajo con una mala iluminación? Tal vez estás corriendo contra reloj, intentando sujetar una cubierta metálica y la luz del día ha empezado a desvanecerse. O estás colgando una pared de yeso y no consigues obtener luz suficiente para ver lo que estás haciendo. En vez de intentar encontrar una fuente de luz adicional o renunciar al trabajo hasta al día siguiente, prueba la SID 6-22. Tiene una anilla de luz alrededor del portabrocas que te ayuda a obtener una vista de tu aplicación más clara y sin obstrucciones y, te permite trabajar temprano por la mañana o hasta el anochecer.
FAQs cuando compras atornilladoras de impacto a batería
¿Para qué sirve la atornilladora de impacto a batería?
Las atornilladoras de impacto proporcionan tanto la fuerza rotacional que se obtiene de un taladro más el impacto para una eficiencia para atornillar y desatornillar Funcionan perfectamente para atornillar de forma más segura y rápida los tornillos a través de materiales de base como el acero, madera, piedra y hormigón.
¿Qué diferencia hay entre un taladro a batería y una atornilladora de impactoa batería?
La diferencia principal entre un taladro y una atornilladora de impacto es la potencia y la acción rotativa que se obtiene con una atornilladora de impacto. Las atornilladoras de impacto producen mucha fuerza de rotación y más torsión que los taladros y, son mejores para tornillos, mientras que los taladros son más adecuados para perforaciones. Además, las atornilladoras de impacto son normalmente más pequeñas y ligeras que los taladros, por lo que son más cómodas de utilizar durante largos períodos de tiempo y en espacios estrechos.
¿Qué debo buscar cuando elijo una atornilladora de impacto a batería?
Seguridad: Si se utilizan de forma incorrecta, las herramientas de impacto pueden causar lesiones o daños a los materiales. La ventaja de las atornilladoras de impacto es su falta de torsión de reacción. Las atornilladoras de impacto envían la energía al cabezal en vez de a su giro, reduciendo el riesgo de cansancio o lesiones de la muñeca.
Potencia: Si estás planeando realizar un número mayor de fijaciones (como por encima de 100 por día) vas a necesitar más potencia (más torsión), y una batería de mayor duración.
Control de la torsión: Dos o más configuraciones de potencias o torsión en tu atornilladora de impacto te darán más control de torsión, reduciendo el riesgo de daños al tornillo o materiales de base.
Ergonomía: Como estarás utilizando tu atornilladora de impacto durante largos períodos de tiempo, es importante que sea fácil de manejar. Busca una empuñadura ergonómica y un peso bajo cuando hagas tu elección.
Durabilidad: El diseño del motor, mecanismo de golpeo, electrónica y carcasa, deberán trabajar conjuntamente de forma impecable, permitiendo que la atornilladora de impacto tenga una larga vida útil.
Reduce tus costes eligiendo una única plataforma
Una única plataforma de herramientas. Esto ayuda a simplificar y aumentar tu parque de herramientas. La plataforma Hilti 22V Nuron permite utilizar más 70 herramientas con una única batería, desde taladros hasta herramientas de corte.
Descubre la plataforma NuronMantén tu parque de herramientas siempre activo
Con el reemplazo regular de las herramientas de tu parque con los modelos más actuales de Hilti Fleet Management, evitando la inactividad costosa y cumpliendo con los estándares de seguridad más actuales.
Optimiza tu parque de herramientas con Hilti Fleet ManagementEscoge las brocas correctas para cada aplicación
Escoge las brocas, tornillos, pernos, portabrocas y vasos de atornilladora, rdiseñados específicamente para las herramientas Hilti de alto rendimiento con mecanismo de cambio rápido.
Descubre las brocas y vasos para tu atornilladora