Vibrador interno NCV
New productProducto #r19220744
Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
- Clase de protección IP: IP 67 (látigos NCV 10-22)
Compartir
Características
- Diseñado para las condiciones de trabajo más exigentes: clasificación de estanqueidad al agua IP67 para resistir mejor las salpicaduras y las pulverizaciones que se producen durante los vertidos de hormigón
- Mayor facilidad de cambio: interfaz de conexión que permite ahorrar tiempo al cambiar a látigos de otro tamaño
- Maximice la versatilidad del sistema NCV 10-22: elija entre 3 diámetros y 3 longitudes de látigo en función del volumen de hormigón que se va a compactar
- Etiqueta ON!Track integrada: incluye la última etiqueta Bluetooth® para la gestión del equipo con Hilti ON!Track
Aplicaciones
- Látigo de vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22