Atornilladora taladro a batería SBT 6-22
New productProducto #r17291558
Compacta atornilladora taladro a batería de acero para el taladro previo de orificios y la instalación de pernos de atornillado S-BT (plataforma de baterías Nuron)
- RPM: 2000 rpm
- Par máx.: 85 Nm
Compartir
Características
- Solo necesita instalar los pernos de atornillado S-BT: la herramienta SBT 6-22 es el taladro metálico especializado de Hilti que ofrece el alto par y la elevada durabilidad que necesita para las fijaciones en acero
- Taladros de precisión más sencillos: la función Drill Assist ofrece al usuario información cuando la broca cónica ha llegado a la profundidad deseada para la instalación de los pernos S-BT
- No necesita calibración: la herramienta se detiene automáticamente una vez que ha llegado a la profundidad de empotramiento predeterminada, lo que facilita y agiliza la correcta instalación del perno
- Potente motor sin escobillas: ofrece el par suficiente para todos los pasos de fijación en acero, desde el taladro de orificios de guía hasta el apriete de tuercas o rejillas industriales
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Taladro metálico todo en uno para la instalación de fijaciones S-BT: herramienta válida para tareas desde el taladro de orificios de guía de alta precisión hasta el apriete de fijaciones
- Fijaciones en acero mediante pernos de atornillado S-BT: incluidas las fijaciones multiuso, los discos de rejilla, las bandejas de cables y los perfiles
- Taladros en metal con par de torsión y velocidad elevados en diámetros de hasta 13 mm
- Herramienta también apta para el taladro con brocas sinfín y de pala de hasta 32 mm de diámetro en madera, así como para tareas de corte con brocas corona de hasta 125 mm de diámetro
- Sistema de perno de atornillado disponible en varios niveles de resistencia a la corrosión, incluido el acero inoxidable
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 530.5 kB ]
- Certificado de homologación del tipo DNV-GL TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 488.9 kB ]
- Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 1.8 MB ]
- Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., Inglés, [ 125.1 kB ]
-
- Manual de instrucciones SBT 6-22 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, French, Eslovaco, Portuguese, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 4.5 MB ]
- Manual de instrucciones S-IC BT, [ 365.5 kB ]