Radio para el lugar de trabajo R 6-22
New productProducto #r13275663
Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
- Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
- Opciones de conectividad: Bluetooth, NFC, Aux
- Difusión de radio: AM, DAB/DAB+, FM
Compartir
Otros clientes también buscaron NURON, R 6, bateria, R6 o radio
Características
- Disfrute de toda una jornada de trabajo escuchando música a todo volumen gracias a las inteligentes y eficientes baterías Nuron de Hilti
- Muchas opciones de entrada: los altavoces de 20 W y gran calidad se pueden alimentar mediante cable AUX, Bluetooth® con NFC o radio AM, FM o DAB en directo
- Sonido estéreo con varios altavoces: conecte varias radios mediante Bluetooth® para trabajar escuchando un audio estéreo, sincronizado y claro
- Muy fácil de transportar: pesa un 20 % menos que las radios de trabajo anteriores de Hilti
- Plataforma de batería Nuron: herramientas eléctricas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Resistente radio a batería con potentes altavoces y sólido diseño para el uso en el lugar de trabajo
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones R 6-22 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 8.8 MB ]