Equilibrador de herramientas EXO-T-22
New product Shop Learn MoreProducto #r18562918
Equilibrador de herramientas de construcción con distribución activa del peso para control de gravedad cero durante la demolición y el taladrado pesados de paredes (plataforma de batería Nuron)
- Tamaño de la correa: 1800 mm
- Peso: 7.75 kg
- Carga máxima: 17 kg
Otros clientes también buscaron EXO-T-22, ergonomía, demolición, NURON o equilibrador
- Diseñado para un lugar de trabajo más seguro: mejora la ergonomía para reducir la fatiga, la sobrecarga de los hombros y el dolor lumbar después de horas de trabajo repetitivo y continuo
- Control de gravedad cero: el software adaptable ajusta automáticamente y equilibra el peso de la herramienta (hasta 17 kg) para una sensación cómoda y ligera
- Ayuda a aumentar la productividad: hace que el duro trabajo de demolición y perforación sea más ligero, sencillo y preciso
- Flexibilidad y control durante todo el día: facilita el acceso de posiciones sobre cabeza que son difíciles de alcanzar, así como la portabilidad in situ con un brazo de soporte plegable y un peso por debajo de los 8 kg
- Captación y retención de los mejores miembros del equipo: los exoesqueletos de construcción contribuyen al bienestar de la plantilla al ayudar a reducir las pérdidas de trabajo a causa de las bajas por lesiones que generan las condiciones de trabajo más exigentes
- Producto perfecto para tareas continuas o repetitivas hacia la pared desde el nivel de la rodilla hasta la cabeza
- Mayores ángulos de taladrado: taladrado por encima del hombro y mayores posibilidades de rango de taladrado
- Demolición: compatible con la demolición pesada y el uso de martillos perforadores durante la demolición de paredes horizontales, abujardado y fragmentación
- Taladrado en serie: compatible con martillos perforadores durante la perforación de pasantes para anclajes de corrugado y en roca
Datos técnicos

Objetivo: romper muros y perforar con más facilidad
Mayor precisión, productividad y seguridad para trabajos duros en muros con el equilibrador de herramientas EXO-T
¿Y si pudieras hacer más trabajo con menos esfuerzo? ¿Y si más miembros de tu equipo pudieran realizar trabajos pesados, como romper muros o perforar corrugados?
Con nuestro equilibrador de herramientas EXO-T motorizado, los martillos rompedores y perforadores se sienten casi ingrávidos. Esto se traduce en un manejo más sencillo y menos fatiga que ayuda a tus equipos a trabajar de forma más precisa, productiva y segura.

Objetivo: menos lesiones y tensiones musculares con el EXO-T
Ayuda a que tus trabajadores estén más seguros durante los trabajos de rotura de muros y perforación repetitiva
El EXO-T, que funciona a batería, redistribuye de forma continua y automática el peso de la herramienta hacia las caderas mientras trabajas gracias a un sistema de poleas motorizadas controlado por un software inteligente. ¿El resultado? Los martillos rompedores y los martillos perforadores de hasta 17 kg se sienten casi ingrávidos.
Con esta ayuda, tu personal trabaja más cómodamente y con una mejor postura durante tareas de cara a la pared con una altura de la cadera a la cabeza. Como parte de un plan de seguridad general, esto puede contribuir a reducir la fatiga, el dolor muscular e incluso las lesiones.

Objetivo: máxima productividad en trabajos de cara a la pared
Trabaja más rápido y con mayor precisión con el equilibrador de herramientas EXO-T
Con la escasez de mano de obra en el sector de construcción, encontrar personal para realizar trabajos duros como la demolición de muros o la perforación repetitiva de corrugados puede ser todo un reto. Pero dado que el equilibrador de herramientas EXO-T permite manejar herramientas prácticamente sin peso, habrá más miembros de tu equipo que puedan realizar este tipo de trabajo. También pueden utilizar una herramienta más pesada a la hora realizar el trabajo, ya que el peso es un problema menor. Y esto te ayuda a lograr una mayor eficiencia.

Objetivo: montaje sencillo y movilidad total
Diseño ligero tipo mochila para tener una mayor flexibilidad en la obra
El EXO-T se sujeta al cuerpo como una mochila de senderismo. Para conseguir el ajuste adecuado, solo tienes que ajustar las correas de la cadera y de los hombros. A continuación, coloca la herramienta en uno de nuestros dos resistentes portaherramientas diseñados especialmente para el EXO-T y estarás listo para empezar.
¿Tienes que desplazarte por la obra? El EXO-T pesa menos de 8 kg e incorpora un brazo plegable para facilitar su transporte. Para mayor comodidad, funciona con las mismas baterías Nuron que nuestros martillos rompedores y martillos perforadores.
Preguntas frecuentes – Equilibrador de herramientas EXO-T
¿Qué tipo de batería necesito para el EXO-T?
El equilibrador de herramientas EXO-T funciona con la plataforma de baterías Nuron de Hilti. Con el EXO-T recomendamos utilizar una batería Nuron B 22-85 o B 22-170.
La plataforma Nuron es la misma que utilizan los martillos de demolición y los martillos perforadores SDS-Plus y SDS-Max de Hilti. Cuenta con más de 100 herramientas y te permite ejecutar prácticamente todas tus aplicaciones en una sola plataforma, incluyendo aplicaciones que antes sólo eran posibles con herramientas eléctricas con cable o a gasolina.
¿Qué tipo de portaherramientas necesito para el EXO-T?
Hay dos tipos de portaherramientas para el EXO-T: en forma de I y en forma de L. Están diseñados para herramientas de diferente geometría.
El portaherramientas en forma de I está diseñado para herramientas en las que la broca está alineada con el mango de la herramienta. Este es el portaherramientas que necesitas para las herramientas Hilti de rotura de paredes horizontales, como los martillos TE 700 y TE 1000.
El portaherramientas en forma de L es para herramientas en las que la broca no está alineada con el mango de la herramienta, sino que está desplazada, haciendo que la herramienta tenga más forma de L. Este es el portaherramientas que necesitarás para los martillos Hilti que rompen y perforan en serie, como el TE 50, TE 60, TE 70, TE 500 y TE 800.
¿Qué ocurre si el EXO-T se queda sin corriente de repente?
Hemos diseñado el EXO-T para minimizar cualquier posible peligro en caso de que la batería Nuron se retire o se quede sin carga mientras estás trabajando. Si esto ocurre, la herramienta bajará lenta y gradualmente sobre la polea para proteger al usuario.
Como medida de seguridad adicional, el EXO-T no funcionará si se acopla una herramienta que supere el peso límite superior máximo de 17 kg.
¿Es el EXO-T adecuado para personas de cualquier altura?
El EXO-T es ajustable y está diseñado para adaptarse a una amplia variedad de tipos de cuerpo. Sin embargo, para personas de estatura inferior a 160 cm y superior a 190 cm, puede que no se adapte tan bien como para las personas dentro de este rango de estatura.
¿El EXO-T me debilitará?
El equilibrador EXO-T está diseñado para dar soporte y no para reducir tu fuerza natural. Su objetivo es facilitar la realización ocasional y a corto plazo de aplicaciones murales más pesadas, como la rotura y la perforación en serie de corrugados o anclajes en roca.
¿Puedo obtener un equilibrador de herramientas EXO-T como parte de mi contrato de Fleet Management?
Sí. El EXO-T está disponible a través de nuestra solución de servicio de herramientas Fleet Management. Ponte en contacto con tu técnico comercial para conseguir más información.
¿Cuál es la diferencia entre el equilibrador de herramientas EXO-T y el exoesqueleto EXO-S?
El EXO-T está diseñado para aplicaciones murales más pesadas, transportado a una altura de la rodilla a la cabeza. Está motorizado.
El EXO-S está diseñado para trabajos por encima de la cabeza, como colgar paneles de yeso o instalar cables. Se denomina exoesqueleto pasivo porque no está motorizado.
Encuentra más soluciones de seguridad de Hilti
Trabaja de forma más inteligente
Mejora la eficiencia en la obra y combate la fatiga y el dolor causados por tareas repetitivas por encima de la cabeza con nuestro exoesqueleto EXO-S para la parte superior del cuerpo.
Descubre el exoesqueleto EXO-STu mejor aliado para la seguridad
La industria de construcción sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. En Hilti, trabajamos contigo para ayudar a crear una industria más segura para todos.
Encuentra nuestras soluciones de seguridadUna plataforma para todas tus herramientas
¿Quieres cambiar varias plataformas de baterías y fuentes de alimentación por una única plataforma de baterías de alto rendimiento? Bienvenido a Nuron.
Descubre la plataforma a batería Nuron