Vibrador de hormigón de mochila NCV 10-22
New product Shop Learn MoreProducto #r17605927
Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al): 320 x 218 x 666 mm
- Peso: 8.28 kg
- Clase de protección IP: IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
- Lugares de trabajo más seguros: eliminación de los cables eléctricos al compactar hormigón mediante la actualización a un vibrador de hormigón a batería
- Consistencia y rendimiento: sistema diseñado para ayudarle a obtener resultados similares a los obtenidos con vibradores de hormigón interno de alta frecuencia
- Baterías Nuron de mayor duración: fragüe hasta 5 camiones de hormigón (37,5 m³) con dos baterías B 22-170
- Movilidad inigualable: el peso reducido y la mochila ergonómica ayudan a minimizar el tiempo de configuración y las interrupciones durante el trabajo
- Vibración de hormigón altamente versátil: elija entre 9 látigos diferentes (vendidos por separado) para adaptarse mejor al volumen de hormigón que se va a compactar
- Compactación interna de hormigón para cubiertas y paredes para eliminar las burbujas de aire atrapadas e incrementar la densidad del hormigón
- Consolidación de cimientos y bases
- Compactación de hormigón para elementos prefabricados
Datos técnicos
Documentación
Vídeos de aplicaciones de producto

Vibradores de hormigón a batería
Retira las burbujas de aire y logra un hormigón más consolidado sin la molestia de los cables o la gasolina
Vibrar el hormigón es un reto y un trabajo crucial. El hormigón recién vertido contiene burbujas de aire atrapado, que si no se retiran inmediatamente resultarán en un efecto de panal, reduciendo su resistencia y durabilidad, causando defectos en la superficie. Por eso, es importante disponer de un vibrador de hormigón listo para operar mientras se está vertiendo el hormigón. Nuestra herramienta vibradora de hormigón sin cable ayuda a obtener un vertido de hormigón de calidad, sin la molestia o las interrupciones causadas por las soluciones de vibración de hormigón con cable o a gasolina.
¿Qué consigues con nuestros vibradores de hormigón?

Vibradores sin cable en la obra
Sin necesidad de buscar una fuente de alimentación o colocar alargadores en la obra – simplemente conectar y listo, hasta en un andamio. Una vez se haya vertido el hormigón, los equipos pueden empezar con la vibración.

Vibradores de hormigón que funcionan juntos
Utilizando juntos el NCV 4-22 y NCV 10-22 los equipos pueden resolver volúmenes pequeños y grandes de hormigón, para cubrir la mayoría de necesidades de la obra. Los diseños compactos permiten utilizarlos delado a lado hasta en los espacios restringidos.

Plataforma de una sola batería
Todos nuestros vibradores de hormigón utilizan una única plataforma abatería 22V Nuron que cubre todas las aplicaciones necesariasen una obra, tanto de alta como de baja resistencia.

Consolidación de hormigón más segura
Nuestros vibradores de hormigón abatería ponen fin al combustible y los humos generados por los vibradores de hormigón a gasolina. Los equipos también se benefician de los niveles bajos de contaminación sonora.

Haz vibrar hasta 8 camiones de hormigón
Con una carga de nuestra solución a batería
Para compactar volúmenes más grandes de hormigón como vertidos en plataforma, calandra, plantas de prefabricación, cimientos y trabajos de cimentación, cambia al nuevo NCV 10-22 libre de humos que te permite abordar hasta 60m3 de hormigón con una carga de dos de nuestras baterías B22-255¡
La solución de mochila ergonómica de bajo peso NCV 10-22:
- Elimina la necesidad de una segunda persona para llevar el vibrador – útil cuando trabajas en espacios estrechos o abarrotados y reduce los gastos de mano de obra
- Ayuda a acceder a las zonas más difíciles de alcanzar (como los andamios) o en las que no estaría permitido usar un vibrador a gasolina
- Se puede usar de forma más segura en interiores gracias a la menor exposición a los humos, calor y ruido del motor
- Acceso fácil al interruptor principal on/off que se encuentra sobre la tira de hombro y cuenta con una indicación clara del estado de la batería – bueno para una planificación previa
- El sistema del motor sobre el cabezal significa que hay menos vibración en la manguera para mejorar la comodidad del usuario y reducir la fatiga

Vibradores tipo lápiz compactos y flexibles
Vibradores de hormigón para armaduras poco espaciadas y vertidos menores
El vibrador tipo compacto NCV 4-22 es ideal para consolidar el hormigón en vertidos menores. Estos incluyen: rellenado de aberturas más pequeñas en muros prefabricados o sin alambres pretensados, bordillos, cimientos pequeños y entramados. El cabezal estrecho de 28mm permite un acceso más fácil a las partes difíciles de acceder del vertido de hormigón.
Cinco mejores recomendaciones de vibración de hormigón para un acabado liso y seguro
Elige la combinación adecuada para el trabajo
Selecciona el vibrador de hormigón correcto, longitud de la aguja y diámetro del cabezal para tu aplicación. Deberías poder fijar la varilla hacia abajo entre los huecos de armaduras. Para los volúmenes más pequeños, un vibrador tipo compacto puede ser más eficiente.
Mantén el vibrador siempre en vertical
Mantén el cabezal del vibrador en una posición vertical para lograr una mezcla de hormigón y agregados más homogénea. El movimiento horizontal puede llevar a una compactación desigual y aumentar las posibilidades de que el vibrador se quede enganchado a la armadura.
Prevenir juntas frías
Estas ocurren cuando no hay suficiente adhesión entre una capa de hormigón antigua y una nueva. Para evitarlo, empuja la punta del vibrador por lo menos 15cm dentro de la capa anterior de hormigón.
Lento y estable
Asegúrate de colocar el cabezal del vibrador en el hormigón a intervalos regulares para evitar una compactación desigual. Al acabar, retira el vibrador lentamente, a no más de 7cm por segundo. Si aparecen burbujas en el momento de retirar el vibrador de hormigón, se necesita más vibración.
No vibrar demasiado
Parar la vibración en cuanto la superficie del hormigón desarrolle un brillo lustroso y las burbujas de aire se eliminen.
Solicita una demostración en vivo del producto
¿Te gustaría recibir una demostración interactiva de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos de producto para obtener una demostración gratuita directa.
Solicita hoy una demostración en vivoAumenta la productividad en el lugar de trabajo
Découvrez des outils, des logiciels et des services conçus pour vous aider à mener à bien vos projets de construction à chaque étape, de la conception au chantier.
Explora nuestras soluciones de productividadDescubre la diferencia Nuron
Herramientas potentes a batería desde llaves de impacto a rompedores para trabajos pesados con más tiempo de ejecución, todo en la plataforma sin cables 22V Nuron.
Explora la plataforma Nuron