Atornilladora taladro a batería SF 8M-22
New productProducto #r18551031
Atornilladora taladro a batería con mandriles intercambiables, mayor par, más RPM y velocidad ajustable
- Par máximo (unión suave/dura): 55 Nm (Junta blanda), 75 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 365 rpm; engranaje 2: 625 rpm; engranaje 3: 1440 rpm; engranaje 4: 2460 rpm
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Atornilladora a batería, Metal, SF8M, Taladro o SF 8M
Características
- Mayor flexibilidad y productividad con los mandriles intercambiables: diseño de mandril innovador que permite intercambiar distintos mandriles en cuestión de segundos (rosca de perforación M3-M16, mandril de ajuste automático, mandriles universales)
- Mayor rendimiento en metal: sus 2460 RPM combinadas con la función de par de apriete en materiales blandos (60 Nm) y cuatro velocidades permiten a esta atornilladora taladro a batería asumir con facilidad todo tipo de tareas de taladro y atornillado en metal
- Mayor tranquilidad: mandril especial con función de ajuste automático diseñado para proteger la broca frente al deslizamiento en tareas de taladro de metales
- Entornos de trabajo más seguros: el control activo del par (ATC) ayuda a evitar que el cuerpo de la herramienta gire sin control si se atasca la broca y la luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
- Mayor autonomía: la potente batería y el motor sin escobillas permiten realizar mayor volumen de trabajo de taladro y atornillado por carga siempre a alta velocidad de manera constante
Aplicaciones
- Perforación con brocas HSS de hasta 20 mm de diámetro sobre metal
- Taladro en láminas de metal de hasta 3 mm de espesor con brocas escalonadas de hasta 40 mm de diámetro
- Perforación en metal con brocas corona de hasta 102 mm
- Perforación de rosca de hasta M16 (brocas con conexión cuadrada con mandriles de roscado)
- Avellanado en metal de hasta 31 mm de diámetro