Remachadora a batería RT 6-22
New productProducto #r13275486
Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
- Material de remache: Aluminio, Acero, Acero inoxidable
- Tamaños de pieza de punta: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Longitud de carrera: 25 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Remachadora, Plataforma NURON, RT6, Remaches o RT 6
Características
- Máxima versatilidad: ciclo de 25 mm de longitud y 4 tamaños de boquilla permiten fijar los remaches de acero, aluminio y acero inoxidable más comunes con la misma herramienta a batería
- Gran ergonomía: el diseño de la empuñadura y el equilibrio perfecto de la herramienta ayudan a reducir el esfuerzo para las manos cuando se trabaja todo el día
- Colocación de remaches en cualquier posición: la pieza de retención de la boquilla impide que los remaches se caigan al trabajar hacia abajo y una cubierta larga de la boquilla opcional se puede usar para acceder a espacios reducidos
- Herramienta muy práctica y resistente: las mordazas se han rediseñado para hacer frente al uso intenso y se ha añadido un portaboquillas integrado para aumentar la comodidad
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Instalación de fachadas ventiladas: fijación de perfiles de subestructura de panel adecuados a soportes mediante remaches
- Fijación de cubiertas y revestimientos
- Fabricación de acero y metal: canaletas, barandillas, vallas y chimeneas
- Fijación de separadores de ascensores, placas de identificación, marcos de ventanas y armarios eléctricos
- Fijación de instalaciones de climatización mediante remaches