Herramienta de punzón a batería NPU 100-22
New productProducto #r13250416
Herramienta de punzón hidráulica a batería compacta y versátil para perforar orificios para conductos en diversos materiales (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al): 124 x 75 x 372 mm
- Fuerza de perforación: 107 Kn
- Acero dulce con capacidad de perforación: 4" / 10 Ga steel
Compartir
Características
- Minimiza el tiempo de inactividad: las herramientas de punzón de Hilti pueden acceder a nuestros servicios de inspección de herramientas y certificación anuales y gratuitos
- Trabajo de forma más eficaz: la retracción automática detecta la finalización del punzonado y restablece automáticamente el pistón, lo que permite ahorrar tiempo y ayuda a prolongar la vida útil de las mordazas
- Mejora de la manipulación: empuñadura de tamaño reducido, rotación del cabezal de 360°, luz LED y buen equilibrio para que la herramienta de punzón sea más cómoda de utilizar en espacios estrechos
- Compatibilidad abierta: la herramienta NPU 100-22 se puede utilizar con las mordazas de punzonado de Hilti y con los equivalentes de otros fabricantes más populares
- Compatible con la plataforma de baterías Nuron: herramientas de punzón a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los conjuntos de mordazas que agilizan las operaciones y una gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Punzonado de orificios en acero dulce (hasta 102 mm de diámetro con un espesor de 3,5 mm)
- Punzonado de orificios en acero inoxidable (hasta 102 mm de diámetro con un espesor de 3,5 mm)
- Punzonado de orificios en aluminio (hasta 102 mm de diámetro con un espesor de 3,5 mm)
- Punzonado de orificios en plástico (hasta 150 mm de diámetro)
- Punzonado de orificios en acero dulce (hasta 4" de diámetro con calibre 10)
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones NPU 100-22 (02), Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Danés, Esloveno, Greek, Italiano, [ 3.4 MB ]