Batería Nuron B 22-85
New productProducto #r13250303
Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 4,0 Ah
- Peso: 0.76 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 87 x 53 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 22V, B22 85, NURON, litio o Batería
Características
- Perfecta para su empresa: Nuron es una gama de baterías, herramientas y servicios revolucionarios que mejorarán su productividad, ahora y en el futuro
- Herramientas a batería de gran rendimiento: la tecnología de 22 V de Nuron proporciona una potencia de salida que hasta ahora solo se conseguía con las voluminosas baterías de 36 V
- Aumente la eficiencia en el lugar de trabajo: la nueva electrónica proporciona información sobre el uso de la batería y la herramienta, lo que permite optimizar el depósito de herramientas de forma activa y soluciona los problemas de la batería antes de que afecten a la productividad
- Elija la potencia: la potencia de salida y la capacidad aumentan con el tamaño de la batería para que disponga del equilibrio óptimo entre rendimiento y maniobrabilidad en cada tarea
- Durabilidad y control de la batería mejorados: tester del estado de la batería integrado, sistema electrónico sellado, amortiguadores y carcasa reforzada que protegen contra las condiciones adversas del lugar de trabajo
Aplicaciones
- Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con una perfecta relación potencia-peso para casi todas las tareas diarias de taladrado, atornillado y corte
- Adaptador necesario para el uso de herramientas en la plataforma de baterías de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V